uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, siyah gl. 283511
EAN
4011334282723
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiüniversal rotatif dimmer uzatma ünitesi olarak
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi230 V
Voltaj
-
Çalışma gerilimi230 V AC
-
Gerilimvoltaj testi sökmeden yapılabilir
Boyutlar
-
Eksen boyutu Ø4 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Teslimat kapsamı
-
cihazartırmalı enkoderli
Ekipman
-
Trafo sayısımaks. 5
-
Orta plakalar / merkezi plakalarayar kulpu ve göbek plakası için
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
Kimlik
-
Sürüm sorunu2
-
Sekonder tasarım hatlarıSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com