The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Radyo frekans çözümleri
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • TU404
    EAN
    3250616014046
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı

    TU404

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TU404

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Frekans, iletim
      868 - 868 MHz
    • Radyo iletim frekansı
      868,30 MHz
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      6 - 6 V
    Fonksiy­onlar
    • İç mekan­larda maks. radyo iletim erimi
      30 m
    • Dış mekanda maks. radyo iletim erimi
      100 m
    Bağlantı
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    • Alıcı kategorisi
      2
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      4
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP50
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -10 - 45 °C
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      46,5 mm
    • Derinlik
      15,80 mm
    Ekipman
    • Bataryalı
      Evet
    Pil
    • Pil ömrü
      5 yıl
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TU404
    PDF
    RoHS report TU404
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TU404 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TU404

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03

      PDF
      5,79 MB
    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim Logiciel d'application ETS du TU404 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TU404

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      204,55 kB
      Resim Logiciel d'application ETS du TU404 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TU404

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      150,19 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-22

      PDF
      392,58 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85145126 - KNX 1'li  Quicklink, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      85145126
      KNX 1'li Quicklink, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    • 2
      TU402 -
      TU402
    • 3
      TRM694G -
      TRM694G
    • 4
      TRB302B -
      TRB302B
    • 5
      85145177 - KNX 1'li buton Quicklink, K.5, al. mat,lake
      85145177
      KNX 1'li buton Quicklink, K.5, al. mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin