The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • DIN raya monte cihazlar
  • Koruma ve akse­suarlar
  • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)
  • NBN150
  • DIN raya monte cihazlar

Otomatik sigorta 1P 10kA/15kA B-50A 1M NBN150

EAN
3250614613777
VPE
12 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Otomatik sigorta 1P 10kA/15kA B-50A 1M

NBN150

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Düşük gerilim bobini 2 mevcut ürünler
  • Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler
  • Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler
  • Modüler faz barası 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Düşük gerilim bobini
  • Şönt serbest bırakma
  • Yardımcı kontak bloku
  • Modüler faz barası
  • MZ206

    Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ205

    Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ204

    Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ203

    0,00 €  / *
  • MZ202

    Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC

    0,00 €  / *
  • MZ201

    0,00 €  / *
  • KDN163B

    İzoleli bara 1P 63A çatal 10mm² 57M

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • Anma akımı
    50 A
  • IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
    7,50 kA
  • IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn
    10 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    15 kA
  • Dere­celendirme akımı -25°C
    65,12 A
  • -20°C'de anma akımı
    63,89 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C
    62,64 A
  • Dere­celendirme akımı -10°C
    61,37 A
  • Dere­celendirme akımı -5°C
    60,15 A
  • 0°C'de anma akımı
    58,92 A
  • Dere­celendirme akımı 5°C
    57,69 A
  • Dere­celendirme akımı 10°C
    56,47 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    55,26 A
  • 20°C'de anma akımı
    54,05 A
  • Dere­celendirme akımı 25°C
    52,84 A
  • Dere­celendirme akımı 30°C
    50 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    49,40 A
  • 40°C'de anma akımı
    48,22 A
  • 45°C'de anma akımı
    46,72 A
  • 50°C'de anma akımı
    46,96 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    42,77 A
  • Dere­celendirme akımı 60°C
    40,33 A
  • Dere­celendirme akımı 65°C
    37,57 A
  • Dere­celendirme akımı 70°C
    34,49 A
Mimari
  • kutup türü
    1P
  • Eğri
    B
Kapa­site
  • Modül sayısı
    1
Ana elektriksel özel­likler
  • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
    10 kA
Kurulum, montaj
  • Üst terminal anma sıkma torku
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nominal sıkma torku, alt klemens
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nominal sıkma torku
    2,80 - 2,80 Nm
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
    ikili bağlantı
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    Vida ucu
  • 360° kurulum konumu mümkündür
    Evet
Gerilim
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 - 400 V
  • Tip, voltaj beslemesi
    AC
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    500 V
  • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
    6,000 V
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Bağlantı
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
    1 - 35 mm²
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
    1 - 25 mm²
  • Vidalı giriş kesiti, bükülgen kondük­törler için
    1 - 25 mm²
  • Vidalı giriş kesiti, iri kondük­törler için
    1 - 35 mm²
  • Bağlantı tipi
    Vida ucu
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış uç
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış uç
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
  • Izgara mesafesi
    60 mm
Kullanım koşul­ları
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    2
  • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
    3
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25 - 70 °C
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    4,70 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    4,000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    20,000
Ölçüler
  • Yükseklik
    83 mm
  • Genişlik
    17,50 mm
  • Derinlik
    70 mm

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration NBN150
PDF
Hager RoHS report NBN150
PDF

İndirilenler

  • Resim NBN150 | Hager Türkiye

    Ürün resmi NBN150

  • Uygunluk beyanı

    Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    EU Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Resim UKCA Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    UKCA Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    MCN102 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
    MCN102
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
  • 2
    MCN104 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-4A 1M
    MCN104
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-4A 1M
  • 3
    MCN200 - Otomatik sigorta 2P 6kA C-0.5A 2M
    MCN200
    Otomatik sigorta 2P 6kA C-0.5A 2M
  • 4
    MCN202 - Otomatik sigorta 2P 6kA C-2A 2M
    MCN202
    Otomatik sigorta 2P 6kA C-2A 2M
  • 5
    MCN204 - Otomatik sigorta 2P 6kA C-4A 2M
    MCN204
    Otomatik sigorta 2P 6kA C-4A 2M

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin