The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • MZ202
    EAN
    3250614562020
    VPE
    1 parça

    Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC MZ202

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC

    MZ202

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      6 A
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      0,50
    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    • Montaj tipi
      Otur­tarak montaj
    • Kontak­ların türü
      1 NK+1 NA
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      6 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      10 mm²
    Gerilim
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      4,000 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 415 V
    Dayanıklılık
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      12,000
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      6,000
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 60 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      0,20 W
    Ölçüler
    • Genişlik
      9 mm
    • Derinlik
      68 mm
    Ekipman
    • INV kontağı sayısı
      0
    • NC kontağı sayısı
      1

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration MZ202
    PDF
    RoHS report MZ202
    PDF

    İndirilenler

    • Resim MZ202 | Hager Türkiye

      Ürün resmi MZ202

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Türkiye

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Kurulum kılavuzu cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Türkiye

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin