Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN6 A
Kapasite
-
Modül sayısı0,50
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiOturtarak montaj
-
Kontakların türü1 NK+1 NA
-
Kesit, bükülgen, kondüktör6 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör10 mm²
Gerilim
-
Anma yalıtım voltajı, Ui4,000 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 415 V
Dayanıklılık
-
Mekanik operasyon sayısı12,000
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık6,000
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 60 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40 - 80 °C
Güç
-
IN'de güç kaybı0,10 W
Ölçüler
-
Yükseklik80 mm
-
Genişlik9,50 mm
-
Derinlik40 mm
Ekipman
-
INV kontağı sayısı0
-
NC kontağı sayısı1
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge