Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler -
Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler -
Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler -
Modüler faz barası 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN25 A
-
IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn10 kA
-
Derecelendirme akımı -15°C30,51 A
-
Derecelendirme akımı -10°C29,9 A
-
Derecelendirme akımı -5°C29,29 A
-
0°C'de anma akımı28,68 A
-
Derecelendirme akımı 5°C28,06 A
-
Derecelendirme akımı 10°C27,45 A
-
Derecelendirme akımı 15°C26,84 A
-
20°C'de anma akımı26,23 A
-
Derecelendirme akımı 25°C25,61 A
-
Derecelendirme akımı 30°C25 A
-
Derecelendirme akımı 35°C24,23 A
-
40°C'de anma akımı23,46 A
-
45°C'de anma akımı22,69 A
-
50°C'de anma akımı21,92 A
-
Derecelendirme akımı 55°C21,15 A
-
Derecelendirme akımı 60°C20,38 A
-
Derecelendirme akımı 65°C19,61 A
-
Derecelendirme akımı 70°C18,84 A
-
IEC 60898-1'e göre 400 V AC altında anma kısa devreye dirençli, Icu6 kA
Mimari
-
kutup türü3P
-
EğriC
Kapasite
-
Modül sayısı3
Ana elektriksel özellikler
-
IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC6 kA
Kurulum, montaj
-
Üst terminal anma sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku, alt klemens2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı tipiçift bağlantı
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipiVidalı klemens
-
360° kurulum konumu mümkündürEvet
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 400 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma yalıtım voltajı, Ui500 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp4,000 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Bağlantı
-
Sert iletkenler için vidalı üst ve alt bağlantı elemanının kesit görünümü1 - 35 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı çıkış kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1 - 25 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1 - 35 mm²
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Bağlantı tipiVida ucu
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Izgara mesafesi35 mm
Kullanım koşulları
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Enerji sınıfı sınırlaması I²t3
-
Hava nem korumasıTüm iklimler için
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 70 °C
Güç
-
IN'de güç kaybı10,10 W
Ölçüler
-
Yükseklik83 mm
-
Genişlik52,50 mm