• Bağlantı tekno­lojisi
    • Bara
    • KDN363B
    EAN
    3250613740962
    VPE
    12 Parçalar
    • Bara

    KDN363B

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    KDN363B

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      63 A
    Mimari
    • Kutup sayısı
      3
    • kutup türü
      3P
    Ölçüler
    • Uzunluk
      1,000 mm
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,500 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 400 V
    Bağlantı
    • Kesit, rijit kondüktör
      10 mm²
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Çatallı faz barası
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      57

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Insulated busbar 3P 63A (English)
    PDF
    543,03 kB
    REACH declaration KDN363B
    PDF
    RoHS report KDN363B
    PDF

    İndirilenler

    • Resim KDN363B | Hager Türkiye

      Ürün resmi KDN363B

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      3
    • 1
      KDN163B - İzoleli bara 1P 63A çatal 10mm² 57M
      KDN163B
      İzoleli bara 1P 63A çatal 10mm² 57M
    • 2
      KDN180B - İzoleli bara 1P 80A çatal 16mm² 57M
      KDN180B
      İzoleli bara 1P 80A çatal 16mm² 57M
    • 3
      KDN380B - İzoleli bara 3P 80A çatal 16mm² 57M
      KDN380B
      İzoleli bara 3P 80A çatal 16mm² 57M
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin