The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Dağıtım sistemleri
    • Bağlantı tekno­lojisi
    • Bara
    • KDN180B
    EAN
    3250613741020
    VPE
    50 Parçalar
    • Bara

    İzoleli bara 1P 80A çatal 16mm² 57M KDN180B

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    İzoleli bara 1P 80A çatal 16mm² 57M

    KDN180B

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      80 A
    Mimari
    • Kutup sayısı
      1
    • kutup türü
      1P
    Ölçüler
    • Uzunluk
      1,000 mm
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,500 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      415 - 415 V
    Bağlantı
    • Kesit, rijit kondüktör
      16 mm²
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Çatallı faz barası
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      57

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN180B
    PDF
    RoHS report KDN180B
    PDF

    İndirilenler

    • Resim KDN180B | Hager Türkiye

      Ürün resmi KDN180B

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      3
    • 1
      KDN163B - İzoleli bara 1P 63A çatal 10mm² 57M
      KDN163B
      İzoleli bara 1P 63A çatal 10mm² 57M
    • 2
      KDN380B - İzoleli bara 3P 80A çatal 16mm² 57M
      KDN380B
      İzoleli bara 3P 80A çatal 16mm² 57M
    • 3
      KDN363B -
      KDN363B

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin