• MCN332
    EAN
    3250614311482
    VPE
    4 Parçalar
    • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)

    MCN332

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    MCN332
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
    • Modüler faz barası 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • Yardımcı kontak bloku
    • Modüler faz barası
    • MZ206

      Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

      €0,00  / *
    • MZ204

      Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

      €0,00  / *
    • MZ203

      €0,00  / *
    • MZ202

      Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC

      €0,00  / *
    • MZ201

      €0,00  / *
    • KDN363B

      €0,00  / *
    • KDN380B

      İzoleli bara 3P 80A çatal 16mm² 57M

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      32 A
    • IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn
      10 kA
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      37,91 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      37,25 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      36,59 A
    • 0°C'de anma akımı
      35,94 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      35,28 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      34,63 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      33,97 A
    • 20°C'de anma akımı
      33,31 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      32,66 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      32 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      31,23 A
    • 40°C'de anma akımı
      30,46 A
    • 45°C'de anma akımı
      29,69 A
    • 50°C'de anma akımı
      28,92 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      28,15 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      27,38 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      26,61 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      25,84 A
    • IEC 60898-1'e göre 400 V AC altında anma kısa devreye dirençli, Icu
      6 kA
    Mimari
    • kutup türü
      3P
    • Eğri
      C
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      3
    Ana elektriksel özel­likler
    • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
      6 kA
    Kurulum, montaj
    • Üst terminal anma sıkma torku
      2,8 - 2,8 Nm
    • Nominal sıkma torku, alt klemens
      2,8 - 2,8 Nm
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vidalı klemens
    • 360° kurulum konumu mümkündür
      Evet
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      500 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Bağlantı
    • Sert iletkenler için vidalı üst ve alt bağlantı elemanının kesit görünümü
      1 - 35 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, iri kondük­törler için
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
      Vida ucu
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
    • Hava nem koru­ması
      Tüm iklimler için
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 70 °C
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      12,3 W
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      52,50 mm
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
    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MCN332
    PDF
    RoHS report MCN332
    PDF

    İndirilenler

    • Resim MCN332 | Hager Türkiye

      Ürün resmi MCN332

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-13 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
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
      MCN225 -
      MCN225
    • 4
      MCN220 -
      MCN220
    • 5
      MCN216 -
      MCN216
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin