İzoleli bara 3P 63A çatal 10mm² 57M KDN363B
EAN
3250613740962
VPE
20 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 42 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı63 A
Mimari
-
Kutup sayısı3
Ölçüler
-
Uzunluk1,000 mm
Gerilim
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp4,500 V
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 400 V
Bağlantı
-
Kesit, rijit kondüktör10 mm²
-
Konnektör/priz tipiÇatallı faz barası
Kapasite
-
Modül sayısı57
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge