Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 9 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
-
Desteklenen yapılandırma modlarıquicklink
-
Çalışma gerilimi3 - 3 V
-
Kanal Sayısı4
-
Verici görev döngüsü1 %
-
Radyo protokolüKNX Radyo
-
Alıcı kategorisi2
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
-
Montaj yüksekliği14 mm
-
ColourAlüminyum
-
MalzemeTermoplastik
-
RAL kodRAL'a benzer 9006
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
FonksiyonKolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Sıfırlama işlevi (fabrika ayarına)
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
-
kurulum moduDüz yüzeye montaj ve kombinasyonların uzatılması için
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
KNX ürün veritabanı
KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
VD514,65 MBKNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
KNXPROD12,25 MB -
Uygulama Kılavuzu
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-14
PDF306,69 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-14
PDF307,99 kB