1'li çerçeve, 1930 porselen, kutup beyaz 138169
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Akıllı kontrol elemanı 4 mevcut ürünler -
USB güç kaynağı 2 mevcut ürünler -
Jaluzi kontrol ünitesi 2 mevcut ürünler -
Hareket sensörü sensör elemanı 8 mevcut ürünler -
Anten soketi 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı1
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemePorselen
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik80 mm
-
Genişlik80 mm
-
Derinlik9 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Daha fazla belge