2'li kapak, cam facet, TS,şeffaf, parlak 1321
Ayrıca şurada da mevcuttur:
Ürün rengi - Doğal
Gang sayısı
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (6)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Emniyet vidası 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 8 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı2
Malzemeler
-
ColourDoğal
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeCam
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik160 mm
-
Genişlik86 mm
-
Derinlik5 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin