The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • 19650208

Buton Siam, TS Crystal, parlak altın 19650208

EAN
4011334303244
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Buton Siam, TS Crystal, parlak altın

19650208

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Hepsini gör (5)
Previous
Previous
1391
1391
1'li kapak, cam, TS kutup beyazı, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle
1392
1392
2'li kapak, cam TS kutup beyazı, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle
1394
1394
cam 4'lü çerçeve TS kutup beyazı, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle
1311
1311
1'li cam kapak facet, TS, şeffaf, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Veri yolu sistemi için ikili giriş 1 mevcut ürünler

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 1 mevcut ürünler

Zorunlu aksesuarlar

  • 1391

    1'li kapak, cam, TS kutup beyazı, parlak

    0,00 €  / *
  • 1392

    2'li kapak, cam TS kutup beyazı, parlak

    0,00 €  / *
  • 1394

    cam 4'lü çerçeve TS kutup beyazı, parlak

    0,00 €  / *
  • 1311

    1'li cam kapak facet, TS, şeffaf, parlak

    0,00 €  / *
  • 1321

    2'li kapak, cam facet, TS, şeffaf, parlak

    0,00 €  / *

Sisteminizi tamamlayın

  • Veri yolu sistemi için ikili giriş
  • TRB302B

    0,00 €  / *

Referans olarak

  • TRB302B

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    1,50 A
Gerilim
  • Anma gerilimi
    24 V
Mimari
  • Kontrol/iş­letim elemanı
    Yaylı buton
  • Kutup sayısı
    1
Malzemeler
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
  • Malzeme
    Pirinç
  • İşlem
    İşlem görmemiş
  • Şeffaf
    Hayır
Ölçüler
  • Yükseklik
    23 mm
  • Genişlik
    23 mm
  • Derinlik
    23 mm
  • Bütün­leşik derinlik
    13 mm
Kontroller ve göstergeler
  • Buton sayısı
    1
  • Basma düğmesi tipi
    Tek yaylı buton
  • Gerib­ildirim sinyal kontağı ile
    Hayır
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin