The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 19660215
    EAN
    4011334303251
    VPE
    1 parça

    Buton siyah Diamond, TS Crystal, paslanmaz,çelik mat 19660215

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Buton siyah Diamond, TS Crystal, paslanmaz,çelik mat

    19660215

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Veri yolu sistemi için ikili giriş 1 mevcut ürünler

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Veri yolu sistemi için ikili giriş
    • TRB302B

      €0,00  / *

    Referans olarak

    • TRB302B

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • anlık kontak akımı
      1,50 A
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      24 V
    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Yaylı buton
    • Kutup sayısı
      1
    Malzemeler
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Pirinç, Paslanmaz çelik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    • Şeffaf
      Hayır
    Ölçüler
    • Yükseklik
      23 mm
    • Genişlik
      23 mm
    • Derinlik
      23 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      13 mm
    • Çap
      23 mm
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      1
    • Basma düğmesi tipi
      Tek yaylı buton
    • Gerib­ildirim sinyal kontağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin