The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 1391
    EAN
    4011334249306
    VPE
    1 parça

    1'li kapak, cam, TS kutup beyazı, parlak 1391

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    1'li kapak, cam, TS kutup beyazı, parlak

    1391

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    1870
    1870
    kutu 2'li, TS Sensorü
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Gang sayısı
      1
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Cam
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      160 mm
    • Genişlik
      86 mm
    • Derinlik
      5 mm
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Yatay, Dikey
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK02

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 1391
    PDF
    RoHS report 1391
    PDF

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin