- HVAC kontrol - Berker Q.1
- HVAC kontrol - Berker Q.3
- Daha fazla gör
döner 3'lü buton, nötr durum, Q.1/Q.3 alu kadife, lak 1096608400
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 65 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıDöner kumanda düğmesi
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kodRAL'a benzer 9006
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeDuroplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik58,80 mm
-
Genişlik58,80 mm
-
Derinlik30,50 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Daha yüksek IP sınıfında kullanılabilirÇerçeve kapatma seti ile birlikte IP44
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiMerkezî kapaklar
-
Related SystemsS.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge