Termostat, enversör, p Q.1/Q.3, a 20266086
EAN
4011334379607
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıDöner kumanda düğmesi
Elektrik akımı
-
Anma akımı5 A
-
maksimum anahtarlama akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 - 250 V
-
Anma gerilimi250 V
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V AC
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ayarlar
-
Konfor sıcaklık ayar noktası5 - 30 °C
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik47,50 mm
Ekran
-
Ekran ileHayır
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı0,50 K
-
Termostat tipiOda termostatı
-
Prob tipiBimetal
-
Isıtıcı ileEvet
Bağlantı
-
Kontakların türü1x enversör
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Kullanım koşulları
-
Enerji verimlilik sınıfıI (1%)
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Kurulum kılavuzu en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2023-01-26
PDF279,70 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-15
PDF278,49 kB
Daha fazla belge