sabit sıc.NK kontak, p24V AC/DC,anh,Q.1/Q.3,ant.kadifemsilake 20316086
EAN
4011334379652
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi24 - 24 V
-
Anma gerilimi24 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ayarlar
-
Konfor sıcaklık ayar noktası5 - 30 °C
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik50,90 mm
Ekran
-
Ekran ileHayır
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı0,50 K
-
Termostat tipiOda termostatı
-
Prob tipiBimetal
Bağlantı
-
Kontakların türü1NK
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Kullanım koşulları
-
Enerji verimlilik sınıfıI (1%)
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Kurulum kılavuzu en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-08-24
PDF288,44 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-08-24
PDF300,17 kB
Daha fazla belge