Termostat, NA kontak, p f. ısı. anh, har.sıc.sen.Q1/3,ant. 20346086
EAN
4011334379683
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı10 A
-
Anahtarlama akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi230 - 230 V
-
Anma gerilimi230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ayarlar
-
Konfor sıcaklık ayar noktası10 - 50 °C
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik60 mm
Ekran
-
Ekran ileHayır
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı1 K
-
Termostat tipiYerden ısıtma regülatörü
-
Prob tipiBimetal
Bağlantı
-
Kontakların türü1 NA
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Kullanım koşulları
-
Enerji verimlilik sınıfıI (1%)
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Kurulum kılavuzu en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-11
PDF276,87 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Daha fazla belge