berker Q.7
ile tarzınızı konuşturun
Evinizin özgün ve eşsiz karakterini öne çıkarın.
Karakteristik, zarif ve çok yönlü
Her tercihe uygun birbirinden şık tasarımlar
Berker Q.7, farklı yaşam alanlarına uyum sağlayan birçok kombinasyon alternatifi sunmaktadır. Bunun başlıca nedeni, çerçevelerin plastik, arduvaz, beton, alüminyum, paslanmaz çelik ve cam gibi çeşitli özel malzemeden üretilmesidir. Bu çok yönlü seri, anahtardan prize; aydınlatmayı, panjurları ve perdeleri kumanda etmeye ve KNX anahtara kadar uzanarak birçok ihtiyaca yanıt verir.

Duvarda asılı duran anahtarlar
Büyüleyici ve zarif
4 mm kalınlığındaki çerçeve, 6 mm kalınlığında yarı saydam bir aparat ile birlikte duvarın arka plan renginin görünmesini sağlayarak anahtara görsel anlamda "akıcı" bir etki verir.
Arduvaz ve beton çerçeveler 1'den 3 malzemeye, diğer tüm çerçeveler 5 malzemeye kadar mevcuttur.

250'den fazla
kombinasyon seçeneği
250'den fazla kombinasyon ve birçok fonksiyon ile geniş seçenekler sunan berker Q.7, eşsiz tasarımlarla farklı iç mekanlara uyum sağlıyor. Ürün yelpazesi, anahtar prizlerden aydınlatma sensörlerine, panjur ve perde kontrolüne kadar uzanarak son derece geniş kapsamlıdır.
Berker Q.7, kardeş serisi Q.1 ve Q.3 ile uyumlu olduğu için, Q ailesinden anahtarlar demonte edililip birleştirilerek yeniden tasarlanabilir. Q.1 ve Q.3 parçalarını kolayca yerlerinden çıkarın ve Q.7 çerçevelerini mevcut uyumlu parçalara takın! Fonksiyonlar korunur, ancak tasarım baştan aşağı yenilenir.