KNX Touch Control
her alanda başarılı
Göz alıcı tasarım, konforla buluşuyor
Yakınlık sensörüyle yönetin
Yeni KNX Touch Control sizi hemen etkisi altına alır: Kullanıcı yaklaşır yaklaşmaz mevcut yakınlık sensörüyle yüksek çözünürlüklü 3,5" TFT dokunmatik ekranı etkinleştirir. Sadece birkaç basit dokunuşla, kullanıcı birçok ayarı kolayca yapabilir ve dilediği herhangi bir fonksiyonu çalıştırabilir. Bunlara ek olarak, ortamdaki doğal ışık seviyelerine uygun olarak ekran parlaklığını optimize etmek için mevcut gün ışığı sensöründen yararlanılır.
Işıkları aç, perdeyi kapat, senaryoyu çalıştır
Dikey veya yatay tasarıma bağlı olarak 6 buton ya da 3 buton grubunu kontrol etmek mümkündür. Tüm kurulum seçeneklerinin detaylı olarak kullanım talimatında bulabilirsiniz.
Nasıl, ne kadar kullandığınızı anlayın
Kontrol edebildiğiniz fonksiyonlara ek olarak, KNX Touch Control enerji ya da sıcaklık verilerini görüntüleyerek, verimli enerji kullanımına destek olur.
Önerilen kullanım
alanları
- Ofisler
- İş merkezleri
- Showroom / Vitrinler
- Villalar

Eşsiz benzersiz bir dokunmatik ekran
Yeni KNX Touch Control çözümü, oda kontrolörü ile sıcaklık kontrolörünü bir araya getirir; bu çok yönlü kontrol sistemi, dokunmatik ekran sanatının mükemmel bir örneğidir. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla evinizin kontrolü artık çok eğlenceli.
Bu akıllı ve modern dokunmatik ekran, müşterilerinizin tüm isteklerini en küçük ayrıntısına kadar yerine getirir. Sofistike tasarımı, lüks konutlardan ticari binalara kadar her ortama cazibe katar. Berker'in özel olarak tasarlanmış çerçeveleri, çeşitli anahtar priz serileriyle son derece uyumlu bir şıklık sunar.