The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNC010
    EAN
    3250610101377
    Förp
    10 St
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2026-04-01
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    WNC010

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    WNC010

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Märkström
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50-60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment med komplett kaps­ling
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      65 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    • Höjd på P‑touch‑band för märk­nings­fält
      0
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP55 med stängt lock
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    • Med guld­plä­te­rade kontakter
      Nej
    Text
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Belys­ning
      Utan belys­ning (kan inte tändas)
    • Tryck­knapp
      Nej
    • Präglad
      Utan symbol

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACh-certifikat WNC010
    PDF
    RoHS-certifikat WNC010
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNC010 | Hager Sverige

      Produktbild WNC010

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNC010 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNC010

      Produktdatablad sv-SE 2026-04-25

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      307,17 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNA402B - Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      WNA402B
      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802079
    • 2
      WNC008B - Strömställare 2-polig märkt &quot;0/1&quot;, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC008B
      Strömställare 2-polig märkt "0/1", utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802065
    • 3
      WNC044 -
      WNC044
    • 4
      WNA676 -
      WNA676
    • 5
      WNC021B -
      WNC021B

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group