The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • VEDEQ06P2
    EAN
    4012002244463
    Förp
    50 bitar
    • Golv­boxar

    Lockinlägg av papp VQ06 2mm VEDEQ06P2

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Lockinlägg av papp VQ06 2mm

    VEDEQ06P2

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Mate­ri­al­tjocklek
      2 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Kartong­papp
    • Färg
      Grå

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat VEDEQ06P2
    PDF
    RoHS-certifikat VEDEQ06P2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VEDEQ06P2 | Hager Sverige

      Produktbild VEDEQ06P2

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad VEDEQ06P2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VEDEQ06P2

      Lockinlägg av papp VQ06 2mm

      PDF
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Handbok

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLV1230 - Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      RLV1230
      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      E-nr.
      1156071
    • 2
      RLVR1030 - Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
      RLVR1030
      Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
      E-nr.
      1156072
    • 3
      GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      GTVR300
      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      E-nr.
      1155927
    • 4
      VEQ1212E - Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, rostfri
      VEQ1212E
      Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.
      E-nr.
      1155889
    • 5
      VR06057011 - Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      VR06057011
      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155796

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group