The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • univers N bygg­sats och till­behör
  • UZ22M3
  • univers N bygg­sats och till­behör

Montageplåt för byggsatser m höjd 300mm, 2fält, 1st UZ22M3

EAN
3250616366299
E-nr.
2284119
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Montageplåt för byggsatser m höjd 300mm, 2fält, 1st

UZ22M3

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
REACh-certifikat UZ22M3
PDF
RoHS-certifikat UZ22M3
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UZ22M3 | Hager Sverige

    Produktbild UZ22M3

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UZ22M3 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UZ22M3

    Montageplåt för byggsatser m höjd 300mm, 2fält, 1st

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    UE21E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x250 mm
    UE21E0
    Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x250
    E-nr.
    2283775
  • 2
    UE11E0 - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
    UE11E0
    Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
    E-nr.
    2283772
  • 3
    UE12E0 - Byggsats för samlingsskenor, 1-polig, c - c avstånd 60mm, 150x500
    UE12E0
    Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x500, 1-polig
    E-nr.
    2283773
  • 4
    UE31E3A - Byggsats med frontstycke för Diazed på samlingskenor c-c avstånd 60 mm, 450x250
    UE31E3A
    Byggsats med frontstycke för Diazed på samlingskenor c-c avstånd 60 mm, vågrät
    E-nr.
    2284227
  • 5
    UE22E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x500 mm
    UE22E0
    Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x500
    E-nr.
    2283782

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00