The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UZ06A3
    EAN
    3250616366879
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • univers N lösdelar och till­behör
    • Visa mer

    Snäppskruv,universN,för frontstycke, reservdel, 25 stycken UZ06A3

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Snäppskruv,universN,för frontstycke, reservdel, 25 stycken

    UZ06A3

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    Kompa­ti­bi­litet
    • univers N kompa­tibel
      Lämplig för monte­rings­enhet

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UZ06A3
    PDF
    RoHS-certifikat UZ06A3
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ06A3 | Hager Sverige

      Produktbild UZ06A3

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ06A3 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ06A3

      Snäppskruv,universN,för frontstycke, reservdel, 25 stycken

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UE21E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x250 mm
      UE21E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x250
      E-nr.
      2283775
    • 2
      UE11E0 - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
      UE11E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
      E-nr.
      2283772
    • 3
      UE12E0 - Byggsats för samlingsskenor, 1-polig, c - c avstånd 60mm, 150x500
      UE12E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x500, 1-polig
      E-nr.
      2283773
    • 4
      UE31E3A - Byggsats med frontstycke för Diazed på samlingskenor c-c avstånd 60 mm, 450x250
      UE31E3A
      Byggsats med frontstycke för Diazed på samlingskenor c-c avstånd 60 mm, vågrät
      E-nr.
      2284227
    • 5
      UE22E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x500 mm
      UE22E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x500
      E-nr.
      2283782

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group