The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UM81UK
    Fält med mediaplåt för montage i FWU4-skåp UM81UK (E-nr: 2300480). Passar till FW-skåp för infälld montering i vägg, finns i flera storlekar och variationer med utökade funktioner. Idealisk för alla applikationer i bostäder, allt från energidistribution till mediaanvändning.
    EAN
    3250610660898
    E-nr.
    2300480
    Förp
    1 st

    Fält med mediaplåt för montage i FWU8-skåp UM81UK

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fält med mediaplåt för montage i FWU8-skåp

    UM81UK

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Patch­panel för kaps­ling 3 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Modu­lar­kon­takt 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Patch­panel för kaps­ling
    • Monte­rings­till­behör
    • Modu­lar­kon­takt
    • FZ06MK

      Patch-Panel, för 6 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • VZ02MM

      Vit hållare för mediaprodukter

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • TN002S

      4 st RJ45 uttag i normutförande, kat 6 (skärmat)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1200 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      52 mm
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UM81UK
    PDF
    RoHS-certifikat UM81UK
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UM81UK | Hager Sverige

      Produktbild UM81UK

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UM81UK | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UM81UK

      Fält med mediaplåt till FWU8

      PDF
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group