The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UM05L
    EAN
    3250616230606
    E-nr.
    2283848
    Förp
    1 st

    Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 60mm UM05L

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 60mm

    UM05L

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Anslut­ning för samlings­skena 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Anslut­ning för samlings­skena
    • K96B

      Överfallsklämmor 1, 5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning

      0,00 kr  / *
    • K96L

      Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning

      0,00 kr  / *
    • K96E

      Överfallsklämma, 70 mm², för Cu 12-30x10 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      355 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    Dimen­sioner
    • Höjd samlings­skena
      5 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      12 - 12 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat UM05L
    PDF
    RoHS-certifikat UM05L
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UM05L | Hager Sverige

      Produktbild UM05L

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UM05L | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UM05L

      Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 60mm

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE 2026-05-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2026-05-07

      PDF
      2,65 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group