The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UM05B
    EAN
    3250616230507
    E-nr.
    2283841
    Förp
    1 st

    Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 5-Polig, 40mm UM05B

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 5-Polig, 40mm

    UM05B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Anslut­ning för samlings­skena 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Anslut­ning för samlings­skena
    • K96B

      Överfallsklämmor 1, 5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning

      0,00 kr  / *
    • K96L

      Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning

      0,00 kr  / *
    • K96E

      Överfallsklämma, 70 mm², för Cu 12-30x10 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      355 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      5
    Dimen­sioner
    • Höjd samlings­skena
      5 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      12 - 12 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACh-certifikat UM05B
    PDF
    RoHS-certifikat UM05B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UM05B | Hager Sverige

      Produktbild UM05B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UM05B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UM05B

      Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 5-Polig, 40mm

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE 2026-05-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2026-05-07

      PDF
      1,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group