The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UE31F5
    EAN
    3250616150935
    E-nr.
    2283794
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör

    Byggsats för säkr.lastfrånskiljare m saml.skenhållare, l-rät, 7xDll, 5xDlll UE31F5

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Byggsats för säkr.lastfrånskiljare m saml.skenhållare, l-rät, 7xDll, 5xDlll

    UE31F5

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skil­je­vägg för centraler 2 tillgängliga produkter
    • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skil­je­vägg för centraler
    • Lock­/ram/­märk­ning
    • UZ01T1

      Skiljevägg horisontell, för 205mm djupa skåp, 1-fält

      0,00 kr  / *
    • UZ30T1

      Skiljevägg vertikal, för 205mm djupa skåp

      0,00 kr  / *
    • UZ017

      Beröringsskydd för tomplats Dll, Dlll säkringsunderdel

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      450 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      125 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      5 - 10 mm
    • Höjd samlings­skena
      30 mm
    • Avstånd samlings­skenor
      60 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Sken­system
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      630 A
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Mate­rial
      Plast
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja
    Utrust­ning
    • Antal rader
      3

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UE31F5
    PDF
    RoHS-certifikat UE31F5
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UE31F5 | Hager Sverige

      Produktbild UE31F5

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UE31F5 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UE31F5

      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare m saml.skenhållare, l-rät, 7xDll, 5xDlll

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2018-06-14 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2018-06-14

      PDF
      493,38 kB
      Bild Användarhandbok International 2018-06-14 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2018-06-14

      PDF
      1,14 MB
    • Installationshandbok

      Bild Montaganleitung für UZ017 neu | Hager Sverige

      Montaganleitung für UZ017 neu

      Installationshandbok International 2012-12-06

      PDF
      195,73 kB
      Bild Montageanleitung | Hager Sverige

      Montageanleitung

      Installationshandbok International 2011-03-23

      PDF
      732,58 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      UE51K0
      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      E-nr.
      2283800
    • 2
      UE32E0A - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      UE32E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      E-nr.
      2283795
    • 3
      UE31F0 - Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      UE31F0
      Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      E-nr.
      2283793
    • 4
      UE31E0A - Byggsats för 4-poliga samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, vågrät, 450x250 mm
      UE31E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x250
      E-nr.
      2283912
    • 5
      US31A2 - Beröringstäckskydd, m normslits, vågrät, c-c avstånd 150mm, 1 st
      US31A2
      Beröringstäckskydd, m normslits, vågrät, c-c avstånd 150mm, 1 st
      E-nr.
      2283972

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group