The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UE22E5
    Byggsats för Diazed på samlingskenor c-c avstånd 60 mm, vågrät, 300x500 mm, UE22E5 (E-nr:2283785). Byggsatsen sättes direkt på bärskenorna. Med Univers N inbyggnadssystem får du ett system som sparar tid, ger flexibilitet och höjer designnivån. Lätt att installera, enkelt att anpassa och byggt för lång hållbarhet. Univers N är lösningen som gör ditt arbete smidigare och dina projekt mer attraktiva. Inbyggnadssatserna passar väggskåp, golvskåp och kombigolvskåp i universserien.
    EAN
    3250616150881
    E-nr.
    2283785
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör

    Byggsats för Diazed på samlingskenor c-c avstånd 60 mm, vågrät, 300x500 mm UE22E5

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Byggsats för Diazed på samlingskenor c-c avstånd 60 mm, vågrät, 300x500 mm

    UE22E5

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skil­je­vägg för centraler 2 tillgängliga produkter
    • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skil­je­vägg för centraler
    • Lock­/ram/­märk­ning
    • UZ02T1

      Skiljevägg horisontell, för 205mm djupa skåp, 2-fält

      0,00 kr  / *
    • UZ30T1

      Skiljevägg vertikal, för 205mm djupa skåp

      0,00 kr  / *
    • UZ017

      Beröringsskydd för tomplats Dll, Dlll säkringsunderdel

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      500 mm
    • Djup
      125 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      5 - 10 mm
    • Höjd samlings­skena
      12 mm
    • Avstånd samlings­skenor
      60 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Sken­system
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      630 A
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Mate­rial
      Plast
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja
    Utrust­ning
    • Antal rader
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UE22E5
    PDF
    RoHS-certifikat UE22E5
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UE22E5 | Hager Sverige

      Produktbild UE22E5

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UE22E5 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UE22E5

      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare m saml.skenhållare, v-rät, 10xDll, 7xDlll

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2018-06-14 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2018-06-14

      PDF
      493,38 kB
      Bild Användarhandbok International 2018-06-14 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2018-06-14

      PDF
      1,14 MB
    • Installationshandbok

      Bild Montaganleitung für UZ017 neu | Hager Sverige

      Montaganleitung für UZ017 neu

      Installationshandbok International 2012-12-06

      PDF
      195,73 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      957,69 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      UE51K0
      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      E-nr.
      2283800
    • 2
      UE32E0A - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      UE32E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      E-nr.
      2283795
    • 3
      UE31F0 - Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      UE31F0
      Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      E-nr.
      2283793
    • 4
      UE31E0A - Byggsats för 4-poliga samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, vågrät, 450x250 mm
      UE31E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x250
      E-nr.
      2283912
    • 5
      US31A2 - Beröringstäckskydd, m normslits, vågrät, c-c avstånd 150mm, 1 st
      US31A2
      Beröringstäckskydd, m normslits, vågrät, c-c avstånd 150mm, 1 st
      E-nr.
      2283972

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group