The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • univers N bygg­sats och till­behör
  • UD32D1B
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Byggsats för säkringslastfrånskiljare, 450x500mm, 1xNH3 (1) UD32D1B

EAN
3250616142190
E-nr.
2284252
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Byggsats för säkringslastfrånskiljare, 450x500mm, 1xNH3 (1)

UD32D1B

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter
  • Kapslad säker­hets­bry­tare 3 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Lock­/ram/­märk­ning
  • Kapslad säker­hets­bry­tare
  • UZ01Z6

    Blindlock, universN, för hållare NH000/00, låsbar

    0,00 kr  / *
  • LT150

    NH1-säkringsfrånskiljare för montageplåt

    0,00 kr  / *
  • LT250

    NH2-säkringsfrånskiljare för montageplåt

    0,00 kr  / *
  • LT350

    NH3-säkringsfrånskiljare för montageplåt

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    450 mm
  • Bredd
    500 mm
  • Djup
    125 mm
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Konfi­gu­ra­tion
  • Är förmon­terad
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Monte­rings­platta
Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A
Kompa­ti­bi­litet
  • univers N kompa­tibel
    Monte­ring­skit
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH3
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
REACh-certifikat UD32D1B
PDF
RoHS-certifikat UD32D1B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UD32D1B | Hager Sverige

    Produktbild UD32D1B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UD32D1B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UD32D1B

    Byggsats för säkringslastfrånskiljare, 450x500mm, 1xNH3 (1)

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B | Hager Sverige

    MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B

    Installationshandbok International 2011-02-25

    PDF
    735,08 kB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    1,04 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    UZ52A1 - Kabelkanal 78x31mm, 2fält, med lock och två hållare
    UZ52A1
    Kabelkanal 78x31mm, 2fält, med lock och två hållare
    E-nr.
    2284139
  • 2
    UK42T1 - Byggsats för huvudbrytare, 600x500, 1x630A
    UK42T1
    Byggsats för huvudbrytare, 600x500, 1x630A
    E-nr.
    2283821
  • 3
    UK21S1 - Byggsats för huvudbrytare, 300x250, 250A/400A
    UK21S1
    Byggsats för huvudbrytare, 300x250, 250A/400A
    E-nr.
    2283811
  • 4
    UK21R1 - Byggsats för huvudbrytare, 300x250, 1x160A
    UK21R1
    Byggsats för huvudbrytare, 300x250, 1x160A
    E-nr.
    2283810
  • 5
    JP002 - Täckremsa för 24 moduler, vit RAL9010
    JP002
    Täckremsa 24 moduler, vit RAL9010
    E-nr.
    2284432

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00