The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UD22B1
    EAN
    3250616141216
    E-nr.
    2283733
    Förp
    1 st

    Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 4x12 mod UD22B1

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 4x12 mod

    UD22B1

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 1 tillgängliga produkter
    • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 3 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp
    • Märk­ning
    • Monte­rings­till­behör
    • Täck­lock
    • UZ52A1

      Kabelkanal 78x31mm, 2fält, med lock och två hållare

      0,00 kr  / *
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *
    • UZ25V2

      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ25V1

      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ05A1

      FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

      0,00 kr  / *
    • S35V

      Täckremsa, för övertäckning av DIN-slits, 1000mm lång

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      500 mm
    • Djup
      125 mm
    Utrust­ning
    • Antal rader
      2
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      48
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACh-certifikat UD22B1
    PDF
    Hager RoHS-certifikat UD22B1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UD22B1 | Hager Sverige

      Produktbild UD22B1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad UD22B1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UD22B1

      Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 4x12 mod

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      1,04 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group