The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • TYF784E

Analoging expansion 4-kanal KNX TYF784E

EAN
3250616059979
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Analoging expansion 4-kanal KNX

TYF784E

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
ST312
ST312
Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32 V
  • Hjälp­spän­ning
    24 - 24 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Ström
  • Ström­för­bruk­ning
    170 mA
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat TYF784E
PDF
RoHS-certifikat TYF784E
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TYF784E | Hager Sverige

    Produktbild TYF784E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad TYF784E | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad TYF784E

    Analoging expansion 4-kanal KNX

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    570,66 kB
  • Katalog

    Bild KNX 2018 | Hager Sverige

    KNX 2018

    Produktkatalog

    PDF
    37,27 MB
  • Applikationsbeskrivning

    Bild Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Sverige

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    ETS Application description

    PDF
    584,57 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00