Närvarodetektor 2 kanal TX510

EAN
3250616045101
E-nr.
1765580
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,5 - 3,5
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
  • Minimal arbets­cykel
    30
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Bussan­slut­ning inklu­derad
    Ja
Elekt­risk ström
  • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
    12
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
Text
  • Funk­tion
    Omkopp­lings­funk­tio­ner, dimnings­funk­tio­ner, jalu­si­funk­tio­ner, jalu­si­styr­nings­funk­tio­ner, värde­sän­dar­funk­tio­ner, tvingade styr­nings­funk­tio­ner, scen­funk­tio­ner, uppvärm­nings­funk­tioner och timer­funk­tio­ner, 2-ka­nals­läge
  • Utfö­rande
    För takmon­te­ring i 60 appa­rat­dosa för utvändig eller infälld appa­rat­dosa

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation