The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TH210
    EAN
    3250615882103
    Förp
    1 st

    Router IP/KNX TH210

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Router IP/KNX

    TH210

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
    Lägg till
    Lägg till
    TGA200
    TGA200
    Spänningsförsörjning 230V/24V-
    Lägg till
    Lägg till
    TXA114
    TXA114
    Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      24 - 24 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      RJ45
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Drift­spän­nings­an­slut­ning via anslut­ning­plint, Med RJ45-an­slut­ning för Ether­net-/IP-­nät­verk

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TH210 | Hager Sverige

      Produktbild TH210

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TH210 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TH210

      Router IP/KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Info techniques produit TH210 | Hager Sverige

      Info techniques produit TH210

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      628,86 kB
      Bild Manuel TH210 | Hager Sverige

      Manuel TH210

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      3,96 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TH210 | Hager Sverige

      ETS Database for TH210

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      35,25 kB
      Bild ETS Database for TH210 | Hager Sverige

      ETS Database for TH210

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      9,64 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TH210 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TH210

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD2
      77,45 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TH210 | Hager Sverige

      Application description TH210

      Applikationsbeskrivning en-GB 2020-01-01

      PDF
      655,06 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group