Signallampa orange 230V AC i modulutförande. SVN123

EAN
3250615721648
E-nr.
2108769
Förp
12 Bitar

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    250
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 50
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Area flex­ibel ledare
    0.75 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    0.75 - 10 mm²
  • Typ av lamp­sockel
    Fix
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,80
  • Effekt per ladd­nings­punkt
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    83
  • Bredd
    17,50
  • Djup
    62
Belys­ning
  • Typ av ljus­källa
    LED
Mate­rial
  • Färg
    Orange
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation