Strömtrafo delbar 63/5A kl.3 • SRR00635A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • Ener­gi­mä­tare och till­behör för agardio
  • SRR00635A
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
SRD10005 - Strömtransformator 1000/5A 5VA Klass 1
SRD10005
Strömtransformator 1000/5A 5VA Klass 1
2
SRA01005 - Strömtransformator 100/5A 2,5VA Klass 1
SRA01005
Strömtransformator 100/5A 2,5VA Klass 1
3
SRR00635A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 63/5A 0.6VA Klass 3
SRR00635A
Strömtransformator delbar SC1 18mm 63/5A 0.6VA Klass 3
4
SRR00805A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 80/5A 0.6VA Klass 3
SRR00805A
Strömtransformator delbar SC1 18mm 80/5A 0.6VA Klass 3
5
SRR05005B - Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1
SRR05005B
Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1

Strömtransformator delbar SC1 18mm 63/5A 0.6VA Klass 3

SRR00635A

  • Norm­kom­po­nenter
  • Ener­gi­över­vak­ning

Strömtransformator delbar SC1 18mm 63/5A 0.6VA Klass 3 SRR00635A

EAN
3250610018309
E-nr.
4263414
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
  • Filtertyp produkt
    Öppen ström­trafo
Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    3
Ström
  • Effekt
    0,6 VA
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    18 mm
  • Höjd
    72,8 mm
  • Bredd
    44,4 mm
  • Djup
    59,6 mm
  • Höjd på öppning
    19,5 mm
  • Bredd på öppning
    18 mm
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    3000 V
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 65 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 65 °C
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    63 A
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena, Monte­rings­platta

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-03-01
PDF
292,95 kB
REACH declaration SRR00635A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SRR00635A (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SRR00635A | Hager Sverige

    Produktbild SRR00635A

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Sverige

    Installationshandbok fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

    PDF
    627,80 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-11 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-11

    PDF
    231,18 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HTG411H - Argardio.manager Server Huvudenhet för mätuppsamling
    HTG411H
    Argardio.manager Server Huvudenhet för mätuppsamling
    E-nr.
    0900307
  • 2
    ECA180D - Energimätare direktmätning 1-fas 80A, 2 modulers bredd, Agardio, MID-godkänd
    ECA180D
    Energimät 1-f 80A dir agardio OBS! Utgått
    E-nr.
    0900265
  • 3
    ECA300C - Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 modulers bredd, Agardio
    ECA300C
    Energimät CT 3000/5A agardio
    E-nr.
    0900267
  • 4
    ECA310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, Agardio, MID-godkänd
    ECA310D
    Energimät 3-f 125A dir agardio OBS! Utgått
    E-nr.
    0900268
  • 5
    ECA380D - Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, Agardio, MID-godkänd
    ECA380D
    Energimät 3-f 80A dir agardio OBS! Utgått
    E-nr.
    0900269

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00