![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Strömtransformator 800/5A 5VA Klass 1 SRD08005
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Adapter för DIN-skena 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Noggrannhetsklass1
-
Effekt5
-
Total effektförlust vid nominell märkström6
-
Diameter på öppningen45
-
Höjd108
-
Bredd85
-
Djup30
-
Höjd på öppning45
-
Bredd på öppning65
-
Frekvens50 - 60
-
Nominell isolationsspänning Ui3000
-
Driftstemperatur-40 - 40
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 40
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Area flexibel ledare1.5 - 6 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 6 mm²
-
Kapslingsklass (IP)IP10
-
Primärström800
-
Max. intensitet för sekundär5
-
Montering påDIN-skena, Monteringsplatta
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SRD08005
-
Tekniska broschyrer
Energiövervakning
Tekniska broschyrer sv-SE 2020-12-15
PDF2,90 MB -
Produktdatablad
Produktdatablad en-GB 2020-01-01
PDF238,09 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF581,43 kB