Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 40kA, TT/TNS-nät med indikering & signalkontakt SPB415
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Antal poler3P+N
-
Neutralledarens positionHöger
-
Antal moduler4
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
-
Kontinuerlig driftspänning Uc275 V
-
Spänningsskyddsnivå Up1,35 kV
-
Spänningsskyddsnivå Up N-PE1500 V
-
Spänningsskyddsnivå Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Skyddsnivå Up L-PE1,6 kV
-
Nominell driftspänning växelström (signalkontakt)5 - 250 V
-
Nominell driftspänning likström (signalkontakt)30 - 30 V
-
Referensprovspänning Utest AC255 V
-
Överspänningskategori enligt IEC 60947-13
-
Märkspänning240 - 415 V AC ± 10%
-
Kontinuerlig ström lc< 5 μA
-
Kontinuerlig ström lc (L-N)< 5 μA
-
Kontinuerlig ström lc (L-PE)< 5 μA
-
Kontinuerlig ström lc (N-PE)< 5 μA
-
Märkkortslutningsström (Isccr)25 kA
-
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)125 A
-
Max. överströmsskydd, seriell anslutning (säkring)80 A
-
Nominell urladdningsström ln20 kA
-
Nominell urladdningsström In 8–20 µs L-N (PEN)20 kA
-
Märkdriftström AC (signalkontakt)5 - 750 mA
-
Märkdriftström likström (signalkontakt)1 - 1 A
-
Följ aktuell avbrottsklassificering0,1 kA
-
Maximal urladdningsström (Imax)40 kA
-
Maximal urladdningseffekt för fordon (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Jordfelsström Ipe< 5 μA
-
Höjd98,7 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup65,7 mm
-
Avisoleringslängd16 mm
-
Avisolerad längd (signalkontakt)7 mm
-
Driftstemperatur-40 - 80 °C
-
Luftfuktighetsskydd5 - 95%
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Max. höjd över havet2000 m
-
Typ av nätTN-S, TT
-
Nätverk TNNej
-
Nätverk TN-CNej
-
Nätverk TN-C-SNej
-
Nätverk TN-SJa
-
Nätverk TTJa
-
Nätverk ITNej
-
Nätverk DCNej
-
Med fjärrkontaktJa
-
Märkbelastningsström IL80 A
-
Anslutningsarea övre och nedre anslutning med skruvar, för flexibla ledare1,5 -25 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1,5 - 25 mm²
-
Anslutningsarea solid ledare, skyddsledare1,5 - 25 mm²
-
Anslutningsarea mjukledare, skyddsledare1,5 -25 mm²
-
Area flexibel ledare1.5 - 25 mm²
-
Tvärsnitt flexibel ledare (signalkontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 35 mm²
-
Tvärsnitt solid ledare (signalkontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Antal anslutningar1
-
Typ av monteringDIN-skena
-
AnslutningstypSkruvanslutning
-
Anslutningstyp (signalkontakt)Plug-in anslutning, Skruvanslutning
-
Typ av överspänningsskyddT2
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominellt åtdragningsmoment3 - 3 Nm
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell
-
Lämplig för användning inomhusJa
-
Med integrerad säkringNej
-
Lämplig för ytterligare systemkonfigurationNej
-
Säkringens karakteristikgG
-
Antal halva moduler 17,5 mm8
-
StandardIEC/EN 61643-11
-
Filtertyp produktSPD
-
TOV-beteende vid UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Läge för skyddL-N, L-PE, N-PE
-
Strömutlösningsfaktor k1,6
-
TOV-beteende vid UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
ProduktfärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
MaterialPlast
-
Är tillgängligJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPB415
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SPB415
Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Urvalsguide witty-familjen
witty one, witty plus, witty pro och witty park 2
PDF4,69 MB
Överspänningsskydd
Skyddar mot problem orsakade av blixtar
PDF8,24 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB