The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Ener­gi­mä­tare och mätin­stru­ment
    • Multi­in­stru­ment och till­be­hör<br/>‌<br/>‌
    • SM002
    Inbyggnadsram för infällnad i dörr för 4-modulers mätinstrument. SM002 (E-nr: 0981250).
    EAN
    3250615630025
    E-nr.
    0981250
    Förp
    1 st
    • Multi­in­stru­ment och till­be­hör
      ‌
      ‌

    Inbyggnadsram för dörr för 4-modulers mätinstrument SM002

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Inbyggnadsram för dörr för 4-modulers mätinstrument

    SM002

    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SM002
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SM002 | Hager Sverige

      Produktbild SM002

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SM002 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SM002

      Inbyggnadsram för dörr för 4-modulers mätinstrument

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Kit d'encastrement  SM002 | Hager Sverige

      Kit d'encastrement SM002

      Installationshandbok en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      400,67 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      87,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      4
    • 1
      SM210 - Kom modul ModBus SM102E
      SM210
      Kom modul ModBus SM102E
      E-nr.
      4222449
    • 2
      SM211 - Kom modul ModBus SM103E
      SM211
      Kom modul ModBus SM103E
      E-nr.
      4222451
    • 3
      SM103E - Multiinstrument avancerad för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display
      SM103E
      Multiinstrument avancerad för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display
      E-nr.
      4222450
    • 4
      SM102E - Multiinstrument basic för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display
      SM102E
      Multiinstrument basic för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display
      E-nr.
      4222448

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group