Uttag SL20055 1-vägs Schuko + 2 x Kat. 6 Svart SL200559209011

EAN
4012740894678
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Till­behör
  • Förut­rustad med
    Vägg­uttag + data­uttag
Dimen­sioner
  • Höjd
    115
  • Bredd
    20
  • Djup
    48
  • Längd
    130
Utrust­ning
  • Tom uttags­låda
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230
Anslut­ning
  • Area anslut­nings­kabel
    2,50 - 2,50
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    5 - 60

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation