The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SL200552D2

SL200552D2

EAN
4012740893930
Förp
18 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

SL200552D2

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
SL200551
SL200551
Underdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, 2-fack, PVC, Svart
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal 4 tillgängliga produkter
  • Dosa för sock­e­list­system 6 tillgängliga produkter
  • Instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal
  • Dosa för sock­e­list­system
  • Instal­la­tions­kanal
  • SL200558D1

    Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium

    0,00 kr  / *
  • SL2005589011

    Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart

    0,00 kr  / *
  • SL2005581D1

    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Aluminium

    0,00 kr  / *
  • SL20055819011

    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Svart

    0,00 kr  / *
  • SL20055911D1

    Sockeldosa tom, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Aluminium

    0,00 kr  / *
  • SL200559119011

    Sockeldosa tom, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Svart

    0,00 kr  / *
  • SL200559009011

    Uttag 2-Vägs, sockellist SL 20x55mm, 16A, halogenfri, Svart

    0,00 kr  / *
  • SL200559079011

    Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x55mm, halogenfri, Svart

    0,00 kr  / *
  • SL20055900D1

    Uttag sockellist SL 20x55mm, 2xSchuko, 16A, halogenfri, Aluminium

    0,00 kr  / *
  • SL20055907D1

    Uttag sockellist SL 20x55mm, 2xCat6A, halogenfri, Aluminium

    0,00 kr  / *
  • COL40110SET19016

    Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    55 mm
  • Bredd
    20 mm
  • Längd
    2000 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Bok
Skydd, dörr
  • Lock med mjuk läpp
    Utan mjuk läpp
Utrust­ning
  • Med matt­list
    Nej
  • Med skydds­film
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACh-certifikat SL200552D2
PDF
Hager RoHS-certifikat SL200552D2
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SL200552D2 | Hager Sverige

    Produktbild SL200552D2

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SL200552D2 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SL200552D2

    Produktdatablad sv-SE 2025-11-21

    PDF
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Produktlicens

    Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Produktlicens International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00