Låsbar strömställare SK606

EAN
3250615616067
E-nr.
4262697
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Reserv­nyckel för brytare 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Dimen­sioner
  • Bredd
    70
Elekt­risk ström
  • Märkström
    10
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    3
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    400 - 400
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    440
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Antal öppnande kontakter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 40
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    1.5 - 10 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 6 mm²
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation