The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
    • SK600
    EAN
    3250615616005
    E-nr.
    4228021
    Förp
    1 st
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
    • Omkopp­lare, nyck­el­bry­tare och till­behör
    • Visa mer

    Omkopplare SK600

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Omkopplare

    SK600

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Last­bry­tare
    • Antal poler
      1P
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      20 A
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      8 kA
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      660 - 660 V
    • Typ av matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      690 V
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      53 mm
    • Djup
      64 mm
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      0
    • Antal NC-kon­takter
      0
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 6 mm²
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,70 W

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SK600
    PDF
    RoHS-certifikat SK600
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SK600 | Hager Sverige

      Produktbild SK600

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SK600 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SK600

      Omkopplare

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Sverige

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      EU-försäkran (DoC) International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Sverige

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      EU-försäkran (DoC) International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      SFL125 - Växlingsomkopplare 1-polig 1-2 på en modul, 1x25A, 230V AC
      SFL125
      Växlingsomkopplare I-II på en modul. 1 x 25A 230 V~
      E-nr.
      2106023
    • 2
      SFT225 - Växlingsomkopplare 2-polig 1-0-2 på 2 moduler, 2x25A, 230V AC
      SFT225
      Växlingsomkopplare I-O-II med O i mittposition på två moduler. 2 x 25 A 230 V~
      E-nr.
      2106022
    • 3
      SFT125 - Växlingsomkopplare 1-polig 1-0-2 på en modul, 1x25A, 230V AC
      SFT125
      Växlingsomkopplare I-O-II med O i mittposition på en modul. 1 x 25 A 230 V~
      E-nr.
      2106021

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group