
SB263
EAN
3250615522634
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler2
-
Antal poler2P
Elektrisk ström
-
Märkström63 A
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar10 kA
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A63 A
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment2,90 - 2,90 N
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
Kapacitet
-
Antal moduler2
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Dimensioner
-
Höjd85 mm
-
Bredd36 mm
-
Djup72 mm
Utrustning
-
Antal slutande kontakter2
-
Antal öppnande kontakter0
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-25 - 50 °C
Anslutning
-
Area flexibel ledare16 mm²
-
Area solid ledare25 mm²
Uthållighet
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)150000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2210000
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström4,80 W