The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Fasad­mä­tar­skåp, mätar­tavlor och mätar­block
    • Mätar­block och tavlor
    • QT25
    Mätartavla med huvudbrytare och mätarsäkringar för utanpåliggande montage QT25 (E-nr: 2290640). Mätartavlorna från Hager finns i två storlekar; 25 A och 63 A. Levereras med säkringshållare för mätarsäkringar som på ett enkelt sätt kan bytas till selektiva dvärgbrytare.
    EAN
    3250617940009
    E-nr.
    2290640
    Förp
    1 st
    • Mätar­block och tavlor

    Mätartavla med huvudbrytare, storlek 2, 25 A, 3-fas. Mått 220x611x72 QT25

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Mätartavla med huvudbrytare, storlek 2, 25 A, 3-fas. Mått 220x611x72

    QT25

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Diazed, propphuv 1 tillgängliga produkter
    • Mätar­tavla 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Diazed, propphuv
    • Mätar­tavla
    • LE27SK

      Propphuv i porslin DII/E27

      0,00 kr  / *
    • QM11G

      Plomberhuv till mätartavla 3-pol.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      220 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Mate­rial
      Stål
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat QT25
    PDF
    RoHS-certifikat QT25
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild QT25 | Hager Sverige

      Produktbild QT25

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad QT25 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad QT25

      Mätartavla 25 A

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-07 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-07

      PDF
      51,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      QM02G - Täcklocks för 1-polig gruppsäkring  till mätarblock med 2 mätarplatsers bredd
      QM02G
      Täcklocks för 1-polig gruppsäkring till mätarblock med 2 mätarplatsers bredd
      E-nr.
      2290624
    • 2
      QM03G - Täcklocks för 1-polig gruppsäkring  till mätarblock med 3 mätarplatsers bredd
      QM03G
      Täcklocks för 1-polig gruppsäkring till mätarblock med 3 mätarplatsers bredd
      E-nr.
      2290628
    • 3
      QM11G - Plomberhuv till mätartavla 3-pol.
      QM11G
      Plomberhuv till mätartavla 3-pol.
      E-nr.
      2290646
    • 4
      QM125S - Servissäkringslåda 125A
      QM125S
      Servissäkringslåda 125A
      E-nr.
      2290622
    • 5
      QM22 - Mätarblock 4 platser, med 2 mätarplatsers bredd
      QM22
      Mätarblock 4 platser, med 2 mätarplatsers bredd
      E-nr.
      2290606

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group