The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Fasad­mä­tar­skåp, mätar­tavlor och mätar­block
  • Mätar­block och tavlor
  • QM63S
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Servissäkringslåda 63A QM63S

EAN
3250611000976
E-nr.
2290620
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Servissäkringslåda 63A

QM63S

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 4 tillgängliga produkter

Passar till

  • QM22

    Mätarblock 4 platser, med 2 mätarplatsers bredd

    0,00 kr  / *
  • QM23

    Mätarblock 6 platser, med 2 mätarplatsers bredd

    0,00 kr  / *
  • QM32

    Mätarblock 6 platser, med 3 mätarplatsers bredd

    0,00 kr  / *
  • QM33

    Mätarblock 9 platser, med 3 mätarplatsers bredd

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    335 mm
  • Bredd
    230 mm
  • Djup
    60 mm
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Stål
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat QM63S
PDF
RoHS-certifikat QM63S
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild QM63S | Hager Sverige

    Produktbild QM63S

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad QM63S | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad QM63S

    Servissäkringslåda 63A

    PDF
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-07 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-07

    PDF
    51,84 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    QM02G - Täcklocks för 1-polig gruppsäkring  till mätarblock med 2 mätarplatsers bredd
    QM02G
    Täcklocks för 1-polig gruppsäkring till mätarblock med 2 mätarplatsers bredd
    E-nr.
    2290624
  • 2
    QM03G - Täcklocks för 1-polig gruppsäkring  till mätarblock med 3 mätarplatsers bredd
    QM03G
    Täcklocks för 1-polig gruppsäkring till mätarblock med 3 mätarplatsers bredd
    E-nr.
    2290628
  • 3
    QM11G - Plomberhuv till mätartavla 3-pol.
    QM11G
    Plomberhuv till mätartavla 3-pol.
    E-nr.
    2290646
  • 4
    QM125S - Servissäkringslåda 125A
    QM125S
    Servissäkringslåda 125A
    E-nr.
    2290622
  • 5
    QM22 - Mätarblock 4 platser, med 2 mätarplatsers bredd
    QM22
    Mätarblock 4 platser, med 2 mätarplatsers bredd
    E-nr.
    2290606

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00