Säkringshållare 1P+N 32A 690V L38 2M LSN512
EAN
3250614120121
Förp
6 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd76,50 mm
-
Bredd34,90 mm
-
Djup76,90 mm
Arkitektur
-
Antal poler2
Elektrisk ström
-
Märkström32 A
-
Märkström för säkringsinsats2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapacitet
-
Antal moduler2
Endast för internt bruk
-
Antal halva moduler 17,5 mm4
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 70 °C
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment2,20 - 2,20 N
-
MonteringDIN-skena
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström3,50 W
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
-
Typ av matarspänningAC/DC
-
Överspänningskategori enligt IEC 60947-13
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP2X
Anslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1 - 16 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 16 mm²
Säkring
-
Säkringsstorlek10 x 38
Skydd, dörr
-
LåsbarJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer