Säkr håll 1P 32A 690V L38 1M • LSN501 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • LSN501
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
2
VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
VH48NN
Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
3
VF218PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 2 rader 18 moduler bred,  IP30
VF218PS
Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr
4
GZ32F - Märkremsa självklistrande till gamma, 18 moduler bred, 1-72 moduler
GZ32F
Märkremsa gamma 18 m. 1-72
5
VH60WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:5 rader, slitsad dörr i plast
VH60WWH
Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:5 rader, slitsad dörr i plast

SÄKRINGSHÅLL I MODUL 1-P

LSN501

SÄKRINGSHÅLL I MODUL 1-P LSN501

EAN
3250614120077
Förp
12 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    76,50 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    76,90 mm
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Elekt­risk ström
  • Märkström
    32 A
  • Märkström för säkrings­in­sats
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Endast för internt bruk
  • Antal halva moduler 17,5 mm
    2
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 70 °C
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,20 - 2,20 N
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    3,40 W
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000 V
  • Typ av matar­spän­ning
    AC/DC
  • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
    3
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP2X
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 16 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 16 mm²
Säkring
  • Säkrings­storlek
    10 x 38
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration LSN501 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LSN501 (english)
PDF
103,59 kB

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00